Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Kleurtint
|
Aluminium
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
163 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,600 cm
|
Package 1 Length
|
18,400 cm
|
Package 1 Weight
|
30,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,800 cm
|
Package 2 Width
|
12,900 cm
|
Package 2 Length
|
16,500 cm
|
Package 2 Weight
|
352,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
20,100 cm
|
Package 3 Width
|
30,500 cm
|
Package 3 Length
|
40,700 cm
|
Package 3 Weight
|
3,544 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
|