|
|
|
MEG4030-3603
M-Pure afdekraam, 3-voudig, Ocean plastic, Mat zwart, Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Installatierichting
|
Horizontaal/verticaal
|
Kleurtint
|
Zwart (RAL 9005)
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…50 °C
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
234 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
22,300 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,300 cm
|
Package 2 Width
|
12,600 cm
|
Package 2 Length
|
23,800 cm
|
Package 2 Weight
|
492,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
20,300 cm
|
Package 3 Width
|
30,300 cm
|
Package 3 Length
|
40,700 cm
|
Package 3 Weight
|
3,314 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
84
|
|
|