Schneider-Electric
 
MEG4030-3614 foto- Schneider-electric
MEG4030-3614
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 3-voudig - Kunststof - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
4042811181239
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Oppervlakte afwerking Mat
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 234 mm
Diepte 12 mm
Kleurtint Antraciet
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,700 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 25,100 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,700 cm
Package 2 Width 12,700 cm
Package 2 Length 23,800 cm
Package 2 Weight 470,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 21,900 cm
Package 3 Width 30,600 cm
Package 3 Length 41,400 cm
Package 3 Weight 3,186 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS