Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
234 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,300 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
22,800 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,100 cm
|
Package 2 Width
|
12,300 cm
|
Package 2 Length
|
23,800 cm
|
Package 2 Weight
|
484,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
20,300 cm
|
Package 3 Width
|
30,300 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,286 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Cradle-to-Cradle
|
Zilver
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|