Schneider-Electric
 
MEG4030-3646 foto- Schneider-electric
MEG4030-3646
Afdekraam - M-Pure Decor - 3-voudig - Edelstaal / aluminium
EAN Code EAN Code: 
4042811180911
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleurtint Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 234 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 8,700 cm
Package 1 Length 23,100 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 2,700 cm
Package 2 Width 9,200 cm
Package 2 Length 23,800 cm
Package 2 Weight 154,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,710 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop