Schneider-Electric
 
MEG4030-3669 foto- Schneider-electric
MEG4030-3669
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 3-voudig - Steen - Leisteen
EAN Code EAN Code: 
4042811180973
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleurtint Leisteen
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 234 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 9,300 cm
Package 1 Length 10,400 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 2,700 cm
Package 2 Width 9,200 cm
Package 2 Length 9,400 cm
Package 2 Weight 76,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,758 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China