Schneider-Electric
 
MEG4030-3671 foto- Schneider-electric
MEG4030-3671
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 3-voudig - Hout - Wenge
EAN Code EAN Code: 
4042811180850
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleurtint Wengé
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 234 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 22,9 cm
Package 1 Weight 62,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 2,5 cm
Package 2 Width 9,2 cm
Package 2 Length 23,4 cm
Package 2 Weight 155,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,97 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China