Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure Decor
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Kleurtint
|
Eik
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelamineerd
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
234 mm
|
Diepte
|
12 mm
|
Kleurtint
|
Eik
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
22,9 cm
|
Package 1 Weight
|
62,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
Gyári csomagolás
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
2,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,2 cm
|
Package 2 Length
|
23,4 cm
|
Package 2 Weight
|
155,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,97 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
|