Schneider-Electric
 
MEG4040-3603 foto- Schneider-electric
MEG4040-3603
M-Pure afdekraam, 4-voudig, Gerecycled kunststof, Mat zwart, Systeem M
EAN Code EAN Code: 
4042811232146
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal stellen 4 voudig
Installatierichting Horizontaal/verticaal
Kleurtint Zwart (RAL 9005)
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Geverfd
Materiaal Thermoplast
IK-beschermingsgraad IK03
IP-beschermingsgraad IP20
Ambient air temperature for storage -25…50 °C
Ambient air temperature for operation -5…50 °C
Height 90 mm
Width 306 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 29,600 cm
Package 1 Weight 54,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 2,600 cm
Package 2 Width 9,300 cm
Package 2 Length 30,900 cm
Package 2 Weight 134,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 30,500 cm
Package 3 Length 40,300 cm
Package 3 Weight 3,370 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Minimum percentage of recycled plastic content 95