|
|
|
MEG4040-3619
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 4-voudig - Kunststof - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
4 voudig
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
306 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
54,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
1,0 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,3 cm
|
Lengte verpakking 1
|
29,7 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
2
|
Gewicht verpakking 2
|
141,0 g
|
Hoogte verpakking 2
|
2,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9,1 cm
|
Lengte verpakking 2
|
30,5 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
44
|
Gewicht verpakking 3
|
3,51 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30,0 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40,0 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|