Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure Decor
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
4 voudig
|
Kleurtint
|
Leisteen
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelamineerd
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
306 mm
|
Diepte
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
30,1 cm
|
Package 1 Weight
|
85,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
2,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,2 cm
|
Package 2 Length
|
30,5 cm
|
Package 2 Weight
|
208 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,98 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
|