Schneider-Electric
 
MEG4050-3614 foto- Schneider-electric
MEG4050-3614
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 5-voudig - Kunststof - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
4042811181253
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 5 voudig
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Oppervlakte afwerking Mat
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 378 mm
Diepte 12 mm
Kleurtint Antraciet
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,4 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 91,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,86 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS