Schneider-Electric
 
MEG4050-3646 foto- Schneider-electric
MEG4050-3646
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 5-voudig - Metaal - Edelstaal/Aluminum
EAN Code EAN Code: 
4042811180935
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 5 voudig
Kleurtint Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 378 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,4 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 129,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,88 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop