Schneider-Electric
 
MEG4050-3669 foto- Schneider-electric
MEG4050-3669
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 5-voudig - Steen - Leisteen
EAN Code: 
4042811180997
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten M-Pure Decor
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 5 voudig
Kleurtint Leisteen
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 135 g
Hoogte verpakking 1 1,4 cm
Breedte verpakking 1 9,3 cm
Lengte verpakking 1 37,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 38
Gewicht verpakking 2 5,54 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS