|
|
|
MEG4367-0403
Centraalplaat voor USB lader, Gerecycled kunststof, Mat zwart, Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System M Inserts
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
USB-lader
|
Kleurtint
|
Zwart (RAL 9005)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Nummerstekkerbus
|
2
|
Markering
|
Batterij
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03
|
Width
|
55,5 mm
|
Height
|
55,5 mm
|
Depth
|
23 mm
|
Milieu-eigenschappen
|
Binnengebruik
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
5,700 cm
|
Package 1 Length
|
5,800 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,300 cm
|
Package 2 Width
|
7,600 cm
|
Package 2 Length
|
8,300 cm
|
Package 2 Weight
|
70,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
20,100 cm
|
Package 3 Width
|
30,700 cm
|
Package 3 Length
|
40,400 cm
|
Package 3 Weight
|
2,510 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
95
|
|
|