Schneider-Electric
 
MEG5250-0403 foto- Schneider-electric
MEG5250-0403
Centraalplaat met draaiknop voor dimmer, Gerecycled kunststof, Mat zwart, Systeem M
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Draaidimmer
Kleurtint Zwart (RAL 9005)
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Geverfd
Oppervlakte afwerking Mat
IP-beschermingsgraad IP20
Breedte 74 mm
Height 74 mm
Depth 21 mm
Milieu-eigenschappen Binnengebruik
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,1 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,16 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content 95