Schneider-Electric
 
MTN2000-0460 foto- Schneider-electric
MTN2000-0460
Systeem M - WCD - Zonder randaarde - Schroefklem - Kinderbeveiliging - Aluminium
EAN Code: 
3606480302848
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact CEE 7 standaard
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[In] rated current 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Aluminium
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 86 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 4,71 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS In studie
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months