Schneider-Electric
 
MTN2001-0325 foto- Schneider-electric
MTN2001-0325
Systeem M - WCD - Zonder randaarde - Schroefklem - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
3606480309007
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Plan
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
System M
M-Smart
M-Elegance
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation CEE 7 standaard
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 74,0 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,1 cm
Package 2 Length 27,1 cm
Package 2 Weight 856,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,83 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months