Schneider-Electric
 
MTN2001-0414 foto- Schneider-electric
MTN2001-0414
Systeem M - WCD - Zonder randaarde - Schroefklem - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480309045
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Star
System M
M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation CEE 7 standaard
Product or component type Stopcontact
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 74,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,1 cm
Package 2 Length 27,1 cm
Package 2 Weight 856,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,83 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months