|
|
|
MTN2300-0414
Systeem M - WCD - Kinderbeveiliging - Steekklemmen - Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System M
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Device application
|
Voeding
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standaard stopcontact
|
CEE 7/3
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Kleurtint
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Standards
|
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,300 cm
|
Package 1 Weight
|
76,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,400 cm
|
Package 2 Width
|
18,300 cm
|
Package 2 Length
|
27,200 cm
|
Package 2 Weight
|
878,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,200 cm
|
Package 3 Width
|
33,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,500 cm
|
Package 3 Weight
|
5,708 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|