Schneider-Electric
 
MTN2301-8029 foto- Schneider-electric
MTN2301-8029
Aquastar - WCD - Opbouw - 1-voudig - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480567070
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Aquastar
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Stopcontact
Complementair
Product presentatie Compleet product
Montage apparaat Oppervlak
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Nummerstekkerbus 1
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Lichtgrijs
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Materiaal Thermoplast
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Markering Met etiketoppervlak
Materiaal Thermoplast
Omgeving
Standards DIN 49440
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 125,0 g
Hoogte verpakking 1 6,1 cm
Breedte verpakking 1 7,3 cm
Lengte verpakking 1 8,3 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,34 kg
Hoogte verpakking 2 6,7 cm
Breedte verpakking 2 17,4 cm
Lengte verpakking 2 37,6 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 8,52 kg
Hoogte verpakking 3 32,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.