Schneider-Electric
 
MTN2304-0319 foto- Schneider-electric
MTN2304-0319
Systeem M - WCD - Led-verlichting - Kinderbeveiliging - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606480308567
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Device application Voeding
Nummerstekkerbus 1
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Standaard stopcontact CEE 7/3
Afdekkingstype Met rolluik
Local signalling LED
Signaleringsfunctie Nachtlicht
Signalisatiekleur Warm wit
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Glanzend
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad IP20
Width 71 mm
Height 71 mm
Depth 42 mm
Standards DIN 49440
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 98,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,31 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months