Schneider-Electric
 
MTN2304-0325 foto- Schneider-electric
MTN2304-0325
Systeem M - WCD - Led-verlichting - Kinderbeveiliging - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
3606480308550
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanism with fixing frame and cover plate
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Device application Voeding
Nummerstekkerbus 1
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Schuko
Standaard stopcontact CEE 7/3
Afdekkingstype Met rolluik
Local signalling LED
Signaleringsfunctie Night light
Signalisatiekleur Warm white
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Oppervlakte afwerking Glanzend
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad IP20
Width 71 mm
Height 71 mm
Diepte 42 mm
Standards DIN 49440
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 99,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,36 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months