|
|
|
MTN2304-6033
Systeem D - WCD - Led-verlichting - Kinderbeveiliging - Sahara
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2022
|
|
|
Einde van Standaard Service DEC 31, 2022
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Complementair
Product presentatie
|
Compleet product
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Afdekkingstype
|
Met rolluik
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Kleurtint
|
Sahara
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Lokale signalering
|
Indicator: LED (wit)
|
Stroomverbruik
|
1.7 mA
|
Levensduur in uren
|
50000 h
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat) mat
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Lengte
|
71 mm
|
Height
|
42 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Standards
|
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
106,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5,3 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,6 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,6 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
50
|
Gewicht verpakking 2
|
5,71 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30,0 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40,0 cm
|
|
|