|
|
|
MTN2304-6051
Systeem D - WCD - Led-verlichting - Kinderbeveiliging - Champagne metallic
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 20, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System Design
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Device application
|
Voeding
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standaard stopcontact
|
CEE 7/3
|
Afdekkingstype
|
Met rolluik
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Kleurtint
|
Champagne
|
Materiaal
|
Metaal
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Depth
|
42 mm
|
Standards
|
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
105 g
|
|
|