Schneider-Electric
 
MTN2314-0325 foto- Schneider-electric
MTN2314-0325
Systeem M - WCD - Klapdeksel - IP44 - Kinderbeveiliging - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
3606480304309
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Smart
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
M-Plan
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation Duits
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Met scharnierend deksel
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 98,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 19,800 cm
Package 2 Width 30,800 cm
Package 2 Length 40,400 cm
Package 2 Weight 5,366 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months