Schneider-Electric
 
MTN2321-8029 foto- Schneider-electric
MTN2321-8029
Aquastar - WCD - Opbouw - 2-voudig - Horizontaal - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480567162
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Stopcontact
Complementair
Product presentatie Compleet product
Montage apparaat Oppervlak
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Nummerstekkerbus 2
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Lichtgrijs
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Montagepositie Horizontaal
Materiaal Thermoplast
Nummer kabelinvoer 4
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Markering Met etiketoppervlak
Omgeving
Standards DIN 49440
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 8,400 cm
Package 1 Length 14,200 cm
Package 1 Weight 218,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,900 cm
Package 2 Width 18,600 cm
Package 2 Length 37,800 cm
Package 2 Weight 1,184 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,900 cm
Package 3 Width 34,200 cm
Package 3 Length 40,900 cm
Package 3 Weight 7,550 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS In studie
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.