Schneider-Electric
 
MTN2329-8029 foto- Schneider-electric
MTN2329-8029
Aquastar - WCD - Opbouw - 2-voudig - Verticaal - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480567179
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Stopcontact
Complementair
Product presentatie Compleet product
Montage apparaat Oppervlak
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Nummerstekkerbus 2
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Lichtgrijs
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Montagepositie Verticaal
Materiaal Thermoplast
Nummer kabelinvoer 2
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Markering Met etiketoppervlak
Omgeving
Standards DIN 49440
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,400 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 16,700 cm
Package 1 Weight 234,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,100 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 37,700 cm
Package 2 Weight 1,252 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,700 cm
Package 3 Width 33,900 cm
Package 3 Length 40,500 cm
Package 3 Weight 7,964 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.