Schneider-Electric
 
MTN2366-0460 foto- Schneider-electric
MTN2366-0460
Systeem M - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Aluminium
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M
Product or component type USB-lader + wandcontactdoosuitgang
Complementair
Product presentatie Mechanism with fixing frame and cover plate
Montage apparaat Verzonken
Nummerstekkerbus 1
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard stopcontact Schuko
Afdekkingstype Met rolluik
Nominale stroom 16 A
Type of USB power supply USB type A + A
Geïntegreerd aansluitingstype 1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC 16 A
2 USB-poort 5 V DC 2.4 A
Input vermogen 12 W
Montagesteun CEE60 inbouwdoos
Positie geaarde kabelschoen Rechte 0° positie
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Metallic
Oppervlaktebehandeling Geverfd
Type of packing Doos
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Type bescherming Thermische beveiliging
Automatische overbelastingsbeveiliging
Tegen kortsluitingen
Automatische herstart na aardlek of stroomuitval
1 externe zekering
Acculaadbescherming
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
Levensduur in cycli 30000 cycles
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen 3
Number of cables 2
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal Thermoplast
PC (polycarbonaat): behuizing
Wire stripping length 11 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 44 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Net weight 0,092 kg
Standards DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
EN/IEC 60950
NEN-EN 50198-2
Product certifications SEMKO
VDE
KEMA-KEUR
NEMKO
CB
FIMKO
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP20
Omgeving
Milieu-eigenschappen Normale omgeving
Binnengebruik
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 110,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 32,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,28 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China