|
|
|
MTN2366-6051
Systeem D - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Champagne
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System Design
|
Product or component type
|
USB-lader + wandcontactdoosuitgang
|
Complementair
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Afdekkingstype
|
Met rolluik
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Type USB-voeding
|
USB type A + A
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A
2 USB-poort 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A
|
Input vermogen
|
12 W
|
Montagesteun
|
CEE60 inbouwdoos
|
Positie geaarde kabelschoen
|
Rechte 0° positie
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Champagne
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Type of packing
|
Doos
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Type bescherming
|
Tegen kortsluitingen
Automatische overbelastingsbeveiliging
Thermische beveiliging
Acculaadbescherming
Automatische herstart na aardlek of stroomuitval
1 externe zekering
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…35 °C
|
Levensduur in cycli
|
30000 cycles
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Aantal aansluitklemmen
|
3
|
Number of cables
|
2
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
|
Materiaal
|
Thermoplast
PC (polycarbonaat): behuizing
|
Wire stripping length
|
11 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
44 mm
|
Inbouwdiepte
|
32 mm
|
Net weight
|
0,092 kg
|
Standards
|
IEC 60884-1
EN/IEC 60950
DIN VDE 0620-1
NEN-EN 50198-2
|
Product certifications
|
SEMKO
FIMKO
CB
KEMA-KEUR
NEMKO
VDE
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Binnengebruik
Normale omgeving
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,12 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|