|
|
|
MTN2367-6035
Systeem D - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 16A - Kunststof Lotuswit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System Design
|
Product or component type
|
USB-lader + wandcontactdoosuitgang
|
Complementair
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Type USB-voeding
|
USB type A + C
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A
1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A
1 USB type C 5 V DC, maximale belastingsstroom: 3 A
|
Positie geaarde kabelschoen
|
Rechte 0° positie
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Lotuswit (RAL 9003)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Type of packing
|
Doos
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Aantal aansluitklemmen
|
3
|
Number of cables
|
2
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Wire stripping length
|
11 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
44 mm
|
Inbouwdiepte
|
32 mm
|
Net weight
|
0,092 kg
|
Standards
|
IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
|
Product certifications
|
KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,700 cm
|
Package 1 Weight
|
130,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,600 cm
|
Package 2 Width
|
33,800 cm
|
Package 2 Length
|
45,100 cm
|
Package 2 Weight
|
10,814 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|