Schneider-Electric
 
MTN2367-6036 foto- Schneider-electric
MTN2367-6036
Systeem D - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 16A - Kunststof RVS Look
EAN Code EAN Code: 
3606489905941
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System Design
Product or component type USB-lader + wandcontactdoosuitgang
Complementair
Product presentatie Mechanism with fixing frame and cover plate
Montage apparaat Verzonken
Nummerstekkerbus 1
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard stopcontact Schuko
Nominale stroom 16 A
Type of USB power supply USB type A + C
Geïntegreerd aansluitingstype 1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC 16 A
1 USB type A 5 V DC 2.4 A
1 USB type C 5 V DC 3 A
Positie geaarde kabelschoen Rechte 0° positie
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Geverfd
Type of packing Doos
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen 3
Number of cables 2
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal Thermoplast
Wire stripping length 11 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 44 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Net weight 0,092 kg
Standards IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
Product certifications KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
Richtlijnen 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
IK-beschermingsgraad IK04
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 120 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 32,5 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,6 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.