Product presentatie
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Geïntegreerd aansluitingstype
|
1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC 16 A
1 USB type A 5 V DC 2.4 A
1 USB type C 5 V DC 3 A
|
Positie geaarde kabelschoen
|
Rechte 0° positie
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Kleurtint
|
Mokka
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Type of packing
|
Doos
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Aantal aansluitklemmen
|
3
|
Number of cables
|
2
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
|
Materiaal
|
ABS + PC
|
Draadstriplengte
|
11 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
44 mm
|
Inbouwdiepte
|
32 mm
|
Net weight
|
0,092 kg
|
Standards
|
IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
|
Product certifications
|
KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|