|
|
|
MTN2420-1419
Systeem D - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Smart
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Extra informatie stekkerbus
|
Sluiting
|
Complementair
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
[In] rated current
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Kleurtint
|
Poolwit glanzend
|
Colour code
|
RAL 9010
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
106 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4,9 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8 cm
|
Lengte verpakking 1
|
10,7 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
647 g
|
Hoogte verpakking 2
|
6,7 cm
|
Breedte verpakking 2
|
17,4 cm
|
Lengte verpakking 2
|
37,3 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
30
|
Gewicht verpakking 3
|
4,35 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
32,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|