|
|
|
MTN2420-6533
Systeem D - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Sahara
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten System Design
|
Beschermde naam
|
D-Life
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Extra informatie stekkerbus
|
Sluiting
|
Complementair
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Kleurtint
|
Sahara
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,9 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
110 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,7 cm
|
Package 2 Width
|
17,4 cm
|
Package 2 Length
|
37,3 cm
|
Package 2 Weight
|
635 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
32,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,28 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|