Schneider-Electric
 
MTN2420-6536 foto- Schneider-electric
MTN2420-6536
Systeem D - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - RVS look
EAN Code EAN Code: 
3606481388995
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten System Design
Beschermde naam D-Life
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Roestvrij staal
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,9 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 109 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,7 cm
Package 2 Width 17,4 cm
Package 2 Length 37,3 cm
Package 2 Weight 630 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 32,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,25 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist