|
|
|
MTN296025
Systeem M - Centraalplaat USB/HDMI - Actief wit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
TAE-telefoonstekker
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9010)
(RAL 9010)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
9 g
|
Unit Type of Package 2
|
Gyári csomagolás
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
8 cm
|
Package 2 Weight
|
66 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
19 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,385 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|