|
|
|
MTN297560
Systeem M - Centraalplaat CAI - 2/3 openingen - Aluminium
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
TV/SAT-stekker
|
Kleurtint
|
Aluminium
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Nummerstekkerbus
|
2
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
14 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
6 cm
|
Package 2 Length
|
8 cm
|
Package 2 Weight
|
78 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
250
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,44 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|