Schneider-Electric
 
MTN297960 foto- Schneider-electric
MTN297960
Systeem M - Centraalplaat USB/HDMI - Aluminium
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product TAE-telefoonstekker
Kleurtint Aluminium
Complementair
Bevestigingsmethode Met schroeven
Nummerstekkerbus 1
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Oppervlakte afwerking Mat
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 8 cm
Package 2 Weight 66 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,51 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.