Schneider-Electric
 
MTN3116-8029 foto- Schneider-electric
MTN3116-8029
Aquastar - Wisselschakelaar - Opbouw - IP44 - Steekklemmen - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480566998
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Kleurtint Lichtgrijs
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroef
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nominale stroom 10 AX
Aantal tuimelschakelaars 1
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polypropyleen
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,900 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 8,400 cm
Package 1 Weight 114,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,900 cm
Package 2 Width 18,200 cm
Package 2 Length 37,900 cm
Package 2 Weight 1,224 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,600 cm
Package 3 Width 33,700 cm
Package 3 Length 40,600 cm
Package 3 Weight 7,798 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.