|
|
|
MTN3126-0000
Merten - Sokkel - Wissel/wisselschakelaar - 10A/AC 250V
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Schakelaar
|
Device application
|
Verlichting
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Complementair
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,600 cm
|
Package 2 Width
|
18,300 cm
|
Package 2 Length
|
27,300 cm
|
Package 2 Weight
|
754,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,700 cm
|
Package 3 Width
|
34,400 cm
|
Package 3 Length
|
40,700 cm
|
Package 3 Weight
|
4,978 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|