Schneider-Electric
 
MTN3135-0000 foto- Schneider-electric
MTN3135-0000
Merten - Sokkel - Serieschakelaar - Met lampje - 10A/AC 250V
EAN Code EAN Code: 
3606480306990
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Schakelaar
Device application Verlichting
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype Elektromechanisch
Montage apparaat Verzonken
Aantal tuimelschakelaars 2
Aandrijver Tuimelaar
Complementair
Functie schakelaar 1-polig 1-weg
Local signalling LED
Signaleringsfunctie Indicator
[Ue] rated operational voltage 250 V
Network type AC
Nominale stroom 10 AX
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,900 cm
Package 1 Length 9,900 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,100 cm
Package 2 Length 27,400 cm
Package 2 Weight 756,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,500 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,045 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months