Schneider-Electric
 
MTN3300-6034 foto- Schneider-electric
MTN3300-6034
Systeem D - Wisselwip - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480887963
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 1
Bestemming product Schakelaar
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Mat
Materiaal Thermoplast
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 27 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Kleurtint Antraciet
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,400 cm
Package 1 Width 9,300 cm
Package 1 Length 12,700 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 7,800 cm
Package 2 Length 12,400 cm
Package 2 Weight 152,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 31,600 cm
Package 3 Length 39,900 cm
Package 3 Weight 4,100 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product