|
|
|
MTN3301-6033
Systeem D - Wisselwip - (O/I) - Sahara
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten System Design
|
Range of product
|
Merten Systeem Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Kleurtint
|
Sahara
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Schakelaar
|
Bestemming product
|
Enkele schakelaar of knop
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Markering
|
0 - 1
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Lengte
|
70 mm
|
Height
|
27 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
24 g
|
Hoogte verpakking 1
|
2,7 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,1 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
155 g
|
Hoogte verpakking 2
|
6,9 cm
|
Breedte verpakking 2
|
7,1 cm
|
Lengte verpakking 2
|
12,3 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
120
|
Gewicht verpakking 3
|
4,13 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|