Schneider-Electric
 
MTN3301-6035 foto- Schneider-electric
MTN3301-6035
Systeem D - Wisselwip - (O/I) - Lotuswit
EAN Code EAN Code: 
3606480888236
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Lotuswit (RAL 9003)
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 1
Bestemming product Schakelaar
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Glanzend
Markering 0 - 1
Materiaal Thermoplast
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 27 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Kleurtint Lotuswit
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 25,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 12,0 cm
Package 2 Length 16,0 cm
Package 2 Weight 307,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 19,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,475 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product