|
|
|
MTN3301-6050
Systeem D - Wisselwip - (O/I) - Nikkel metallic
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2022
|
|
Einde van Standaard Service DEC 31, 2022
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Kleurtint
|
Nikkel
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Markering
|
0 - 1
|
Materiaal
|
Metallic
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
27 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Kleurtint
|
Nikkel
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
42 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,3 cm
|
Package 2 Width
|
7,1 cm
|
Package 2 Length
|
12,3 cm
|
Package 2 Weight
|
240 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,165 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|