Schneider-Electric
 
MTN3301-6051 foto- Schneider-electric
MTN3301-6051
Systeem D - Wisselwip - (O/I) - Champagne metallic
EAN Code EAN Code: 
3606480888281
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Champagne
Complementair
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Markering 0 - 1
Hoogte 27 mm
Breedte 71 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 43 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,2 cm
Package 2 Width 7,1 cm
Package 2 Length 12,3 cm
Package 2 Weight 242 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,213 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist