|
|
|
MTN3341-1406
Systeem M - Jumboschakelaar - M-Smart - Robijnrood
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten Systeem M
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Plan
M-Star
System M
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Kleur
|
Robijnrood
|
Complementair
Bestemming product
|
Enkele schakelaar of knop
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,2 cm
|
Package 1 Width
|
18,2 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
379,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,68 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|