|
|
|
MTN3341-1419
Systeem M - Jumboschakelaar - M-Smart - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten System M
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Arc
M-Plan
M-Elegance
M-Star
System M
M-Smart
M-Plan glass
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Kleurtint
|
Poolwit glanzend
|
Colour code
|
RAL 9010
|
Complementair
Bestemming product
|
Enkele schakelaar of knop
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
379 g
|
Hoogte verpakking 1
|
9,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
18,2 cm
|
Lengte verpakking 1
|
19 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
6
|
Gewicht verpakking 2
|
2,68 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|