|
|
|
MTN3380-0460
Systeem M - Centraalplaat trekschakelaar - Controlevenster - Aluminium
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten System M
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Elegance
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Colour
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Bestemming product
|
Treksnoer
|
Materiaal
|
Polycarbonaat mat
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
13 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,9 cm
|
Package 2 Width
|
7,1 cm
|
Package 2 Length
|
9,6 cm
|
Package 2 Weight
|
81 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
225
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,05 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|